Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlusselement für Kopfeinspeisung - 4P

Anschlusselement DX3optimiert 4L, 63A für Kopf FI auf Kamm HX3optimiert 4L

Anschlusselement für Kopfeinspeisung - 4P
406301
806997051
3245064063012
3245064063012


16.40 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlusselement für Kopf-FI 4L HX3optimiert 4L
Anzahl Aussenleiter: 4L
Betriebsnennstrom (In): 63A
Normengeprüft: EN 61008-1
Breite: 5TE (90mm)
Klemmen Abgang (oben): Steckanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschluss: Nur über Fehlerstromschutschalter DX3standard 4L
Hinweis: Anschlusselement für Kopf-FI 4L nur mit Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L (6TE: 405200, 12TE: 405201, 18TE: 405202)
Betriebsspannung AC: 12-440V



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen