Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussdose HD 15 weiblich weiss

EB-Anschlussdose HD 15 mit Jack 3,5mm weiblich, Schraubanschluss, 2 Module, weiss

Anschlussdose HD 15 weiblich weiss
Anschlussdose HD 15 weiblich weiss 078774
965606001
3245060787745
3245060787745


174.15 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 15.4mm
Mit Schraubklemmen
Ermöglicht das Erstellen einer Full Pin VGA Verbindung (15 Stifte) zwischen einem PC Monitor, Plasma-Bildschirm, usw. und einer tragbaren Quelle
Maximale Kabellänge:: 15 m