Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Netatmo Détecteur de Fumée Intelligent

Le Détecteur de Fumée intelligent vous alerte en temps réel sur votre smartphone en cas d'incendie

Netatmo Détecteur de Fumée Intelligent
Netatmo Détecteur de Fumée Intelligent NSA-PRO-EU
964920421
3700730503044
3700730503044


125.00 CHF
127


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Vous pouvez toujours compter sur votre Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo. Contrairement aux détecteurs de fumée classiques, le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo vous alerte en temps réel sur votre smartphone en cas d'incendie dans votre logement. Vous pouvez ainsi intervenir même lorsque vous n'êtes pas chez vous.

Enfin, profitez de la compatibilité Apple HomeKit et IFTTT, les scénarios avec d’autres objets connectés sont à votre portée.

Avantages pour vous

1.Installation facile en quelques minutes seulement
Pour fixer le Détecteur de Fumée Intelligent au plafond, suivez les conseils de positionnement détaillés dans le Guide d’utilisation
2.Aucune connaissance informatique requise
Téléchargez simplement l’application Netatmo Security et saisissez la clé de sécurité du Wi-Fi du client.
3.Produit indépendant
Le Détecteur de Fumée Intelligent est entièrement indépendant. Il n’a pas besoin d’être connecté à un hub domestique intelligent pour fonctionner.
4.Certifié selon les normes les plus strictes
Le Détecteur de Fumée Intelligent surveille automatiquement son capteur de fumée, sa batterie et sa connexion Wi-Fi.

Avantages pour votre client

1.Alertes en temps réel
En cas de fumée, le Détecteur de Fumée Intelligent déclenche une puissante alarme de 85 dB et envoie des alertes en temps réel sur le smartphone de votre client. Ce dernier peut donc réagir immédiatement, où qu’il se trouve.
2.10 ans de batterie*
La batterie du Détecteur de Fumée Intelligent reste opérationnelle pendant toute la durée de vie du produit. Votre client n’aura pas à s’en soucier pendant 10 ans.
3.EFFECTUE EN PERMANENCE DES TESTS DE FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUES
Le Détecteur de Fumée Intelligent surveille automatiquement son capteur de fumée, sa batterie et sa connexion Wi-Fi.
4.Couper l’alarme depuis le smartphone
L’alarme du Détecteur de Fumée Intelligent peut être coupée depuis le smartphone pour plus de simplicité. Il est également possible de l’éteindre directement depuis l’appareil.

Données techniques:
Couverture moyenne: 50 m2
Diamètre: 115 mm
Profondeur: 44 mm
Poids: 218 g
Durée de vie du détecteur: 10 ans
App gratuite et sans abonement
Connectivité: WiFi
Alarme de 85 dB
Poids: 218 g
Compatibilité Apple Homekit/IFTTT
Signalisation: état du détecteur et défauts

 



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen