Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Video Hometouch 7" Bildschirm weiss

Video Hometouch mit integrierter Smartphone Anbindung

Video Hometouch 7" Bildschirm weiss
Video Hometouch 7" Bildschirm weiss 3488W
305570501
8005543627433
8005543627433


845.00 CHF
970


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der Hometouch besitzt einen 7" Bildschirm (17,8 cm) mit kapazitiver Touch-Oberfläche
und ist sowohl Steuerzentrale für Ihre MyHOME-Hausautomation als auch 
Video-Hausstation mit integrierter Smartphone Anbindung.
Die Anbindung an das Heimnetzwerk, zur Nutzung der
Cloud-Funktionen, ist mittels LAN oder WLAN möglich.

Über den Hometouch steuern und verwalten Sie Ihre komplette
Hausautomation, wie z. B. Licht und Rollladen betätigen, Heizung
regeln, die Beschallung aktivieren, Szenarien abrufen, uvm.

Gleichzeitig ist der Hometouch eine vollwertige Video-Hausstation mit
integrierter Smartphone-Anbindung. Für die wichtigsten Sprechanlagen-Funktionen
sind physische Tasten am Gerät vorhanden. Natürlich können auch benutzerdefinierte
Profile erstellt und die Hintergrundgrafiken angepasst werden.

Ein einfaches Steuern der Anlage durch die optimale Übersicht und
raumspezifische Navigation ist kein Problem. Der Hometouch weiss immer, wenn Sie
vor ihm stehen! Der Bildschirm wird automatisch durch den integrierten Annäherungssensor aktiviert.

Durch seine kompakten Abmessungen - die Aufbauhöhe beträgt nur
24 mm - fügt er sich tadellos in jedes Ambiente ein. Bei Unterputzinstallation
reduziert sich die Aufbauhöhe auf lediglich 7 mm.

Mittels kostenloser App „Door Entry for Hometouch" (erhältlich für iOS und Android im
jeweiligen Online-Store) bekommen Sie die komplette Funktionalität einer Sprechanlage auch
auf Ihr Smartphone.

Anschlüsse: 
1x BUS MyHOME
1x BUS Sprechanlage
1x Zusatzversorgung
1x RJ45
1x LAN oder WLAN-Anbindung
Abmessungen bei Aufputzmontage (B × H × T): 196 × 147 × 24 mm (zur
Unterbringung der Anschlusskabel wird eine Standard UP-Dose empfohlen).
Bei Verwendung der Unterputzdose Best.Nr. 3487 beträgt die Aufbauhöhe lediglich
7 mm, keine zusätzlichen Abdeckrahmen notwendig.
Netzgerät Best.Nr. 346020 als Zusatzspannungsversorgung erforderlich.
Farbe: Weiss

Hinweis: In Verbindung mit der Hausautomation ist der Hometouch 7“ nur
mit dem Server MyHome_Up (Best.Nr. MYHOMESERVER1) verwendbar!
Kann auch ohne Hausautomation, nur als Videohausstation, betrieben werden.



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen