Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Video-Set Zweifamilienhaus mit WLAN-Funktion

UP Video-Set Zweifamilienhaus mit WLAN-Funktion und Bildspeicher "MEMORY"

UP Video-Set Zweifamilienhaus mit WLAN-Funktion
UP Video-Set Zweifamilienhaus mit WLAN-Funktion 360921
964865290
7611668104677
7611668104677


2'250.00 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Set enthält: 
Eine UP-Türstation Sfera New Allmetal mit 2 Ruftasten 
Ein Weitwinkel-Audio-/Video-Modul
LED-beleuchtete Namensschilder (Namensschilder 70x20mm) 
Ein Netzgerät Art.346050
Ein Türöffnerrelais mit potentialfreiem Kontak Art.346250 
Zwei AP-Video-Hausstationen Classe 300X13E  Art.344642
WLAN-Funktion und mit Menüführung über den 7"-Touchscreen sowie Bild- und Audiospeicher  Ruflautstärkeregler, Lichttaste, Türöffner- und Einschalttaste  Integrierter Induktionsschleife für Hörgeräteträger 

Abmessungen: 
UP-Kaste (BxHxT): 117x123x45mm: 
Rahmen + Modulträger Türstation Sfera New (BxHxT): 138x144x15mm 
Video-Hausstation Classe 300X13E (BxHxT): 193,5×162×22mm 
Netzgerät: 8 TE 
Anschluss: 2-Draht-Bussystem
Als Tischgerät mittels separat erhältlichem Zubehör
(Art. 344632) verwendbar 
Anschluss für BUS Etagenruf, Zusatzläutewerk und Zusatznetzgerät. 
Farbausführung: Weiss (Light) 

Neben der Hausstation wird Ihr Smartphone zum zusätzlichen Steuerungselement. Zum Verbinden mit der Sprechanlage reicht ein einfacher WLAN-Anschluss. Und Sie behalten immer die Zugangskontrolle zu Ihrem Zuhause – selbst wenn Sie nicht da sind.

KOMPATIBEL MIT DEN SMARTEN NETATMO-KAMERAS

Die NETATMO-Aussenkamera unterscheidet Menschen, Tiere und Autos. Sie können zum Beispiel sehen, ob eine Person in Ihren Garten eintritt. Mit der smarten NETATMO-Innenkamera können Sie, dank der Gesichtserkennungstechnologie, sehen, ob Ihre Kinder von der Schule zurückgekommen sind. 

Mehr über Netatmo erfahren www.netatmo.com/de-de



Alternativartikel