Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sonnerietransformator 12-24V - 18-24VA

Sonneriestransformator TX3 P: 230V S: 12-24V 18-24VA

Sonnerietransformator 12-24V - 18-24VA
Sonnerietransformator 12-24V - 18-24VA 413093
960016601
3245064130936
3245064130936


77.50 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sonnerietransformator TX3
Primärspannung AC: 230V
Sekundärspannung AC: 12-24V
Betriebsnennstrom (In): 1-1,5A
Leistungsaufnahme (VA): 18-24VA
Normenkonform: EN 61558-2-8
Breite: 4TE (72mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1-4mm², Litze ohne Aderendhülsen 1-4mm², Litze mit Aderendhülsen 1-4mm²
CTP Schutz: Schutz vor Übertemperatur, Abschaltung des Gerätes infolge Überspannung oder Kurzschluss und lässt dieses Abkühlen vor Wiedereinschaltung