E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Gebäudeautomation
Connected Home
My HOME - Hausautomation - BUS
KNX Hausautomation - BUS
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Industrie
Plexo Abzweigdosen
Nass-Abzweigdosen
Zubehör
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Energieverteilung
Abzweigdosen Plexo
Nass-Abzweigdosen
Rechteckig
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Merkliste
Liste anzeigen
Rechteckig
Filter
Seitenlänge:
-- Alle --
155x110mm
180x140mm
220x170mm
310x240mm
360x270mm
Höhe:
-- Alle --
74mm
86mm
124mm
Farbe:
-- Alle --
Grau
Auszeichnungen:
Neu
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Mini-Plexo Nass-Abzweigdose 80X43X34mm IP55 rechteckig
Artikelnummer: 092004
E-No.: 152040001
Plexo Nass-Abzweigdose 155x110x74mm IP55 rechteckig mit Nippel
Artikelnummer: 092042
E-No.: 152210301
Plexo Nass-Abzweigdose 155x110x74mm IP55 rechteckig für metrische Kabelverschraubungen
Artikelnummer: 092044
E-No.: 152210311
Plexo Nass-Abzweigdose 180x140x86mm IP55 rechteckig mit Nippel
Artikelnummer: 092052
E-No.: 152240301
Plexo Nass-Abzweigdose 180x140x86mm IP55 rechteckig für metrische Kabelverschraubungen
Artikelnummer: 092054
E-No.: 152240311
Plexo Nass-Abzweigdose 220x170x86mm IP55 rechteckig mit Nippel
Artikelnummer: 092062
E-No.: 152339301
Plexo Nass-Abzweigdose 220x170x86mm IP55 rechteckig für metrische Kabelverschraubungen
Artikelnummer: 092064
E-No.: 152339311
Plexo Nass-Abzweigdose 310x240x124mm IP55 rechteckig mit Nippel
Artikelnummer: 092082
E-No.: 152410301
Plexo Nass-Abzweigdose 310x240x124mm IP55 rechteckig für metrische Kabelverschraubungen
Artikelnummer: 092084
E-No.: 152410311
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen