Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

NH-Sicherung Grösse 2 Typ gG 200A

NH-Sicherung Grösse 2 Typ gG 200A mit Ausgelöstanzeige

NH-Sicherung Grösse 2 Typ gG 200A
NH-Sicherung Grösse 2 Typ gG 200A 017860
3245060178604
3245060178604


30.40 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


NH-Sicherung Grösse 2
Nennstrom: 200A
Charakteristik: gG
Typ: HAL (hohe Abschaltleistung)
Abschaltleistung: 120'000A
Betriebsspannung: 500VAC
Anmerkung: Mit Ausgelöstanzeige
Normenkonform: EN 60269-1, EN 60269-2, CDE 0636-1, NFC 60-200-1
Hinweis: Veritas homogenisiert
Verlustleistung: 18,5W
Lieferumfang: NH-Sicherung