E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Axolute
Plexo
Bodendosen
Soliroc
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Bewegungs- und Präsenzmelder
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Gebäudeautomation
My HOME Hausautomation - BUS
Eliot - Internet of things
KNX Hausautomation - BUS
NuVo Multiroom Audio System
Eliot - Internet of things
Vernetzte Video-Hausstationen
MyHOME_Up
Vernetzte Raumthermostate
Multiroom Audio System
Datennetzwerke
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Wegleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
CCTV Videoüberwachung
CCTV-Sets
CCTV Set-Zubehör
Kompaktkameras
Dome-Kameras
Spezialkameras
Aufzeichnungssysteme
Monitore und Zubehör
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Multimedianetzwerke
Industrie
Plexo Abzweigdosen
Nass-Abzweigdosen
Zubehör
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 22 - EZDP22
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-Katalog
Energieverteilung
Verteilermaterial
Klemmenblock 40-250A
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Merkliste
Liste anzeigen
Klemmenblock 40-250A
Filter
Nennstrom:
-- Alle --
40A
100A
125A
160A
250A
Anschlüsse (Draht/Seil):
-- Alle --
1x10-35mm2 + 1x10-25mm2 + 14x2,5-10mm2
1x35-70mm2 + 2x10-35mm2 + 4x10-25mm2 + 8x2,5-10mm2
1x50-120mm2 + 1x16-50mm2 + 2x10-35mm2 +2x10-25mm2 + 6x2,5-16mm2
2x6-16mm2 + 11x1,5-4mm2
2x10-25mm2 + 5x2,5-10mm2
2x10-35mm2 + 2x10-25mm2 + 7x2,5-10mm2
4x10-35mm2 + 11x2,5-10mm2
Anschlüsse (Litze):
-- Alle --
1x16-35mm2 + 1x6-25mm2 + 1x6-16mm2 + 14x1,5-10mm2
1x35-70mm2 + 2x10-25mm2 + 4x6-16mm2 + 8x1,5-10mm2
1x50-120mm2 + 1x16-35mm2 + 2x10-25mm2 + 2x6-16mm2 + 6x2,5-10mm2
2x4-10mm2 + 11x0,75-4mm2
2x6-16mm2 + 5x1,5-10mm2
2x10-25mm2 + 2x6-16mm2 + 7x1,5-10mm2
4x6-25mm2 + 11x1,5-10mm2
Anzahl Leiter:
-- Alle --
4L
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Isolierter Klemmenblock 125A 10TE
Art.: 004876
Klemmenmodul 4P - 250A
Art.: 004877
Klemmenmodul 4P - 160A
Art.: 004879
Isolierter Klemmenblock 100A 4TE
Art.: 004884
E-Nr.: 157705926
Isolierter Klemmenblock 40A 6TE
Art.: 004885
E-Nr.: 157705826
Isolierter Klemmenblock 125A 6TE
Art.: 004886
E-Nr.: 157706026
Isolierter Klemmenblock 125A 8TE
Art.: 004888
E-Nr.: 157706126
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen