Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstromschutzschalter 4P 80A 30mA Typ F

Fehlerstromschutzschalter DX3standard - Neutralleiter links

Fehlerstromschutzschalter 4P 80A 30mA Typ F
Fehlerstromschutzschalter 4P 80A 30mA Typ F 411697
531152020
3245064116978
3245064116978


195.50 CHF
302


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstromschutzschalter DX3standard mit Neutralleiter links
Anzahl Aussenleiter: 4P
Betriebsnennstrom (In): 80A
Typ F: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv) mit erhöhter Stromstossfestigkeit, verstärkt immun gegen unbeabsichtigte Abschaltungen in besonders sensiblen Installationen (EDV-Stromkreise, Blitzeinschlag, Leuchtstofflampen etc.)
Empfindlichkeit: 30mA
Breite: 4TE (71.2mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss (Bi-Connect)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte:
Draht/Seil: 1 x 0.75 mm² - 50 mm², 2 x 0.75 mm² - 16 mm²
Litze ohne Aderendhülsen: 1 x 0.75 mm² - 35 mm²/2 x 0.75 mm² - 16 mm²
Litze mit Aderendhülsen: 1 x 0.75 mm² - 25 mm²
Betriebsspannung AC: 240/415V; max.440V
Verlustleistung: 19W