Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

CCTV-Kit 8 Ausgänge mit 2 Kameras

CCTV-Kit 8 Ausgänge mit 2 Kameras, 500 GB-SATA-Festplatte

CCTV-Kit 8 Ausgänge mit 2 Kameras
CCTV-Kit 8 Ausgänge mit 2 Kameras 391869
961980921
8005543503447
8005543503447


800.00 CHF
905


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


1 DVR mit 8 Koax Eingänge + 1 LAN (Art.391528)
Auflösung: 352 × 288 (PAL)
USB-Auslass zum Anschliessen eines externen Speichermediums
500 GB-SATA-Festplatte
Videoauflösung: 200 fps (Aufzeichnung)
Implementierte Bewegungserkennung
8 EINGÄNGE/2 AUSGANG für Alarm
Unterstützt die Remote-Anzeige von Bildern auf PDA-Geräten
Stromversorgung: 12 VDC (Netzteil mitgeliefert)
2 Kompaktkameras (Art.391722)
2 Schilder "Überwachung" (Art.391887)



Alternativ Artikel

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen