Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

CCTV DVR-Set 4 Ausgänge AHD, 2 Kameras

CCTV DVR-Set 4 Ausgänge AHD, 2 Kameras 720p, 3,6 mm, 1 TB-Festplatte

CCTV DVR-Set 4 Ausgänge AHD, 2 Kameras
CCTV DVR-Set 4 Ausgänge AHD, 2 Kameras 391119
961980941
8005543556634
8005543556634


749.00 CHF
905


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Set enthält: 
1  DVR HDD mit 4  Eingänge + 1 LAN (Art.391115)   
DVR-Masse: 300x227x53 mm
Auflösung: 1280x720p
USB-Auslass zum Anschliessen eines externen Speichermediums 
1 TB-SATA-Festplatte 
Videoauflösung: 1280x720p (Aufzeichnung) 
Implementierte Bewegungserkennung 
Unterstützt die Remote-Anzeige von Bildern auf PDA-Geräten 
Stromversorgung: 12 VDC (Netzteil mitgeliefert) 
2 Kompaktkameras (Art.391113).
Masse: 64x64x146 mm 720p, 3,6 mm, IR 10 m, IP66

 

Offert- und Bestellsoftware 



Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen